LSRAM25 CTL 25.400

LSRAM25 CTL 25.400
Rail de support, système métrique

Rail de support, système métrique, 25 mm Diamètre, Standard

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$12.21 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Découpe à la longueur:

Min: 25.4 mm  Max: 3600.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Boulonner par le haut
  • Arbre Classe MM (tolérance ISO h6) 60 Case inclus
  • Les rails de support d'arbre bas permettent de concevoir des systèmes de mouvement linéaire plus compacts
  • Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.
  • Ces supports peuvent être utilisés horizontalement ou verticalement.
  • Y1=Y2 est standard. La dimension spéciale Y1 peut être spécifiée par le client.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 21.0000
[A1] 10.5000
[A2] 10.8000
[dia] 25.0000
[H] 26.0000
[X] 60.0000
[ToleranceValues] h6

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Sans trous prépercés
Matériau, arbre 52100 Alliage
Robustesse 60 Rockwell C Min.
Matériau, support Acier
Prépercé (PD) en option Prépercé
Longueur 25,4 mm / 1,0 in
Diamètre 25 mm / 0,984 in
Poids 0,152 kg/m / 1,097 lbs/ft

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?